Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9884 kr - 14,9884 kr | 292 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
40,9469 kr - 40,9469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,4336 kr - 15,4336 kr | 14800 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
24,936 kr - 24,936 kr | 865 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,7032 kr - 18,7032 kr | 362 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
26,5174 kr - 26,5174 kr | 871 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,8891 kr - 49,8891 kr | 98 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,6379 kr - 23,6379 kr | 415 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
36,3042 kr - 36,3042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
41,2992 kr - 41,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
23,79 kr - 23,79 kr | 200 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,286 kr - 39,286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,8294 kr - 19,8294 kr | 243 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
24,0266 kr - 24,0266 kr | 500 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,2812 kr - 16,2812 kr | 200 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
42,3977 kr - 42,3977 kr | 98 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,5611 kr - 23,5611 kr | 178 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
32,6752 kr - 32,6752 kr | 4498 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,2748 kr - 17,2067 kr | 3300 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,9372 kr - 10,9301 kr | 3155 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta