Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1214 kr - 8,6363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
15,6766 kr - 15,6766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
18,9658 kr - 18,9658 kr | 290 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,8688 kr - 9,0515 kr | 6000 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,3353 kr - 11,3353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,9068 kr - 43,9068 kr | 200 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
69,5366 kr - 69,5366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,5901 kr - 15,5901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
39,0848 kr - 39,0848 kr | 194 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
47,9857 kr - 47,9857 kr | 153 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,2812 kr - 16,2812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,1643 kr - 29,1643 kr | 396 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,8658 kr - 12,8658 kr | 235 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,0299 kr - 16,0299 kr | 1000 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,1442 kr - 13,1442 kr | 512 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,1347 kr - 16,1347 kr | 200 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,2635 kr - 16,2635 kr | 1200 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
38,6881 kr - 38,6881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,4336 kr - 15,4336 kr | 14800 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
32,6752 kr - 32,6752 kr | 4498 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta