Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
15,2028 kr - 15,2028 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
12.0 mm
18,6555 kr - 18,6555 kr 100 I lager
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
29,6113 kr - 29,6113 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
10.0 mm
40.0 mm
25,1716 kr - 25,1716 kr 400 I lager
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
41,8462 kr - 41,8462 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
10.0 mm
50.0 mm
16,61 kr - 19,1229 kr 631 I lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
14,0469 kr - 20,108 kr 200 I lager
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
7,9426 kr - 12,4813 kr 6500 I lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
10,255 kr - 15,6555 kr 10800 I lager
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
5,8887 kr - 9,2927 kr 2610 I lager
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
7,3537 kr - 11,5908 kr 50 I lager
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
10,7003 kr - 16,3305 kr 3818 I lager
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
12,668 kr - 18,1115 kr 6229 I lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
9,0917 kr - 13,8458 kr 9597 I lager
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,4453 kr - 12,9122 kr 16396 I lager
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
8,273 kr - 12,9984 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12,4314 kr - 12,4314 kr 5187 I lager
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
8,8688 kr - 9,0515 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
36,2997 kr - 36,2997 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 12.0 mm

10161579

Prisintervall
15,2028 kr - 15,2028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 18.0 mm

10156414

Prisintervall
18,6555 kr - 18,6555 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 40.0 mm

10156643

Prisintervall
29,6113 kr - 29,6113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 25.0 mm

10156308

Prisintervall
25,1716 kr - 25,1716 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 50.0 mm

10156681

Prisintervall
41,8462 kr - 41,8462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M2.5 15.0 mm

10156179

Prisintervall
19,1229 kr - 16,61 kr

Lagernivåer
631 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Prisintervall
20,108 kr - 14,0469 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Prisintervall
12,4813 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Prisintervall
15,6555 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
2610 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Prisintervall
11,5908 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Prisintervall
16,3305 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
3818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Prisintervall
18,1115 kr - 12,668 kr

Lagernivåer
6229 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Prisintervall
13,8458 kr - 9,0917 kr

Lagernivåer
9597 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Prisintervall
12,9122 kr - 8,4453 kr

Lagernivåer
16396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Prisintervall
12,9984 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Prisintervall
12,4314 kr - 12,4314 kr

Lagernivåer
5187 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Prisintervall
9,0515 kr - 8,8688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Prisintervall
36,2997 kr - 36,2997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm