Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
10156575 29,1745 kr - 29,1745 kr 1635 I lager
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
17,0002 kr - 17,0002 kr 296 I lager
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
21,2156 kr - 21,2156 kr 98 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
21,8044 kr - 21,8044 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
63,6414 kr - 63,6414 kr 814 I lager
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
27,2611 kr - 27,2611 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
73,7405 kr - 73,7405 kr 100 I lager
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
18,5165 kr - 18,5165 kr 52 I lager
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
22,3845 kr - 22,3845 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
33,1534 kr - 33,1534 kr 1560 I lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
13,289 kr - 13,289 kr 264 I lager
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
14,8029 kr - 14,8029 kr 516 I lager
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
54,6883 kr - 54,6883 kr 1800 I lager
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
14,0807 kr - 14,0807 kr 5040 I lager
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
21,8417 kr - 21,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
30,0419 kr - 30,0419 kr 950 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
54,7524 kr - 54,7524 kr 503 I lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
20,1683 kr - 20,1683 kr 17247 I lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
26,1515 kr - 26,1515 kr 15967 I lager
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
43,1014 kr - 43,1014 kr 52 I lager
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Prisintervall
29,1745 kr - 29,1745 kr

Lagernivåer
1635 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Prisintervall
17,0002 kr - 17,0002 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Prisintervall
21,2156 kr - 21,2156 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Prisintervall
21,8044 kr - 21,8044 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Prisintervall
63,6414 kr - 63,6414 kr

Lagernivåer
814 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Prisintervall
27,2611 kr - 27,2611 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Prisintervall
73,7405 kr - 73,7405 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Prisintervall
18,5165 kr - 18,5165 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Prisintervall
22,3845 kr - 22,3845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Prisintervall
33,1534 kr - 33,1534 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Prisintervall
13,289 kr - 13,289 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Prisintervall
14,8029 kr - 14,8029 kr

Lagernivåer
516 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Prisintervall
54,6883 kr - 54,6883 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 10.0 mm

10161555

Prisintervall
14,0807 kr - 14,0807 kr

Lagernivåer
5040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Prisintervall
21,8417 kr - 21,8417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Prisintervall
30,0419 kr - 30,0419 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Prisintervall
54,7524 kr - 54,7524 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Prisintervall
20,1683 kr - 20,1683 kr

Lagernivåer
17247 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Prisintervall
26,1515 kr - 26,1515 kr

Lagernivåer
15967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Prisintervall
43,1014 kr - 43,1014 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    55.0 mm