Meny Sök

Sexkantiga ogängade distanser

I lager

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avstånd över plana ytor Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
0,7188 kr - 0,8874 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,459 kr - 0,5668 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,2675 kr - 0,3304 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,7021 kr - 0,8669 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M4
20.0 mm
0,7511 kr - 0,9273 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,3143 kr - 0,3881 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,5946 kr - 0,734 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
#4
14.3 mm
1,2688 kr - 1,5664 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,515 kr - 0,6358 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,459 kr - 0,5668 kr 799 I lager
6.0 mm
M4
6.0 mm
0,6027 kr - 0,7813 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
#6
4.8 mm
0,459 kr - 0,5668 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,5482 kr - 0,6768 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
#8
19.1 mm
0,6672 kr - 0,8237 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
#4
22.2 mm
  • av 5
Distans Sexkantig 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Prisintervall
0,8874 kr - 0,7188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #6 6.4 mm

10372494

Prisintervall
0,5668 kr - 0,459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Prisintervall
0,3304 kr - 0,2675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Prisintervall
0,8669 kr - 0,7021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 25.0 mm

10372791

Prisintervall
0,9273 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
Distans Sexkantig 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Prisintervall
0,3881 kr - 0,3143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Prisintervall
0,734 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Prisintervall
1,5664 kr - 1,2688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Prisintervall
0,6358 kr - 0,515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 6.0 mm

10372722

Prisintervall
0,5668 kr - 0,459 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Prisintervall
0,7813 kr - 0,6027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Prisintervall
0,5668 kr - 0,459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm
Distans Sexkantig 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Prisintervall
0,6768 kr - 0,5482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Prisintervall
0,8237 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Avstånd över plana ytor
    4.8 mm