Meny Sök

Sexkantsskruv M4 20.0 mm PA Naturfärgad

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra artikelnummer:

10338322

Tillverkarens artikelnummer:

129407000002

2896 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,6373 kr
500 - 999 1,376 kr
1000 + 1,0111 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

163,73 kr

100 x 1,6373 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Gängans längd 20.0 mm
Stigning/TPI 0.7 mm
Huvudets höjd 3.8 mm
Typ av huvud Tandat huvud, av stål
Skruvtyp Bult
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Diameter, stigning 0.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss