Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7649 kr - 0,7649 kr | 13430 I lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0223 kr - 1,0223 kr | 12734 I lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3526 kr - 2,3804 kr | 69303 I lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,185 kr - 1,185 kr | 5242 I lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,0156 kr - 6,7555 kr | 4003 I lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,1367 kr - 12,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,7248 kr - 1,7248 kr | 2963 I lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4361 kr - 1,4361 kr | 47913 I lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,2992 kr - 7,491 kr | 342 I lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7514 kr - 0,7514 kr | 11007 I lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1176 kr - 1,1176 kr | 11940 I lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9521 kr - 1,9521 kr | 147287 I lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3864 kr - 7,8452 kr | 25176 I lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5477 kr - 0,5477 kr | 29668 I lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5622 kr - 0,5622 kr | 3208 I lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7062 kr - 0,7062 kr | 11230 I lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6038 kr - 0,6038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,265 kr - 1,265 kr | 8661 I lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0976 kr - 1,0976 kr | 795 I lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,6584 kr - 1,6584 kr | 5000 I lager |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta