Meny Sök

Självgängande kretskortsstöd

I lager

Distanserna har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas endera i ett #8 eller M4 gängat hål. De monteras enkelt för hand med minimal kraft. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Paneltjocklek, A-intervall Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1822 kr - 2,2709 kr 26036 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
2,1112 kr - 2,1998 kr 998 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
2,413 kr - 2,5194 kr 1000 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
2,1113 kr - 2,4416 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
2,0969 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
2,5548 kr - 2,6791 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
1,9584 kr - 2,176 kr 595 I lager
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
2,14 kr - 2,456 kr 700 I lager
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
2,14 kr - 2,4416 kr 2814 I lager
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
2,0969 kr - 2,3985 kr 75 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
1,9177 kr - 2,1308 kr 2000 I lager
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
2,1688 kr - 2,4704 kr 1998 I lager
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10170335

Prisintervall
2,2709 kr - 2,1822 kr

Lagernivåer
26036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10170328

Prisintervall
2,1998 kr - 2,1112 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10170304

Prisintervall
2,5194 kr - 2,413 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161173

Prisintervall
2,4416 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161159

Prisintervall
2,3842 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10170311

Prisintervall
2,6791 kr - 2,5548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161210

Prisintervall
2,176 kr - 1,9584 kr

Lagernivåer
595 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
N/A 9.5 mm (L) Hangängat fäste

10161197

Prisintervall
2,456 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161180

Prisintervall
2,4416 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
2814 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

10161166

Prisintervall
2,3985 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161203

Prisintervall
2,1308 kr - 1,9177 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10161227

Prisintervall
2,4704 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm