Självgängande skruvar med platt huvud, skruvas i med skruvmejsel för phillipshuvud, utmärkt för sammanfogning av paneler av tunn plåt. 45 % glasfylld polyftalamid, svart finish.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7364 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 800 I lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 70 I lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 2078 I lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3088 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 9189 I lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 23477 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 8900 I lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1986 I lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 3054 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 9000 I lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 589 I lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10697 I lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17672 I lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5080 I lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta