Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,4985 kr - 644,5968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 112,329 kr - 175,7558 kr | 54 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 212,7639 kr - 651,4019 kr | 8 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 61,9858 kr - 105,8245 kr | 40 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 533,8921 kr - 1 634,9943 kr | 19 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 32,1764 kr - 98,3974 kr | 1400 I lager |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 5,3603 kr - 7,5044 kr | 1000 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 7,7223 kr - 12,3226 kr | 3502 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 50,8018 kr - 71,1225 kr | 49 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 47,9761 kr - 69,4754 kr | 520 I lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 714,7902 kr - 836,9305 kr | 50 I lager |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 306,7635 kr - 535,8834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 17,7799 kr - 31,5705 kr | 340 I lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 21,1698 kr - 63,987 kr | 120 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 123,0841 kr - 192,5941 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1 160,5411 kr - 1 874,7218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 6,7249 kr - 9,4149 kr | 1472 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 134,5641 kr - 247,8095 kr | 174 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 1 483,6517 kr - 2 396,6665 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 495,813 kr - 1 518,3649 kr | 28 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta