Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8495 kr - 25,2786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
17,7094 kr - 43,103 kr | 34 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
19,4904 kr - 24,8047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
15,3826 kr - 19,5766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
31,4547 kr - 32,8191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
14,1617 kr - 14,1617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
134,5514 kr - 174,9111 kr | 56 I lager |
M8
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
49,7673 kr - 72,6617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
34,4565 kr - 62,0189 kr | 20 I lager |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
105,7538 kr - 123,7505 kr | 50 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
17,221 kr - 41,9395 kr | 30 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | 25152 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,0557 kr - 5,0557 kr | 1090 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
166,595 kr - 216,7645 kr | 49 I lager |
M8
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,1473 kr - 6,1473 kr | 3153 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
11,4903 kr - 25,2068 kr | 1023 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
19,6196 kr - 40,1155 kr | 254 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
37,3291 kr - 67,1895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
90,4286 kr - 105,8256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
11,9499 kr - 26,284 kr | 3027 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta