Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
27,3523 kr - 27,3523 kr 770 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
53,5835 kr - 53,5835 kr Fråga angående leveranstidhär
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
47,4494 kr - 47,4494 kr 47 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
27,2271 kr - 30,0909 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
37,8137 kr - 37,8137 kr 2138 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
25,8954 kr - 25,8954 kr 2570 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
54,60 kr - 54,60 kr 99 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
10312766 54,6308 kr - 54,6308 kr 600 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,6873 kr - 4,0087 kr 4853 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
52,2479 kr - 52,2479 kr 602 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,4779 kr - 3,8957 kr 7963 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
67,5497 kr - 67,5497 kr 1000 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
5,5651 kr - 5,5651 kr 1019 I lager
20.6 mm
3
3,7683 kr - 3,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
5
25.2 mm
15.7 mm
5,6013 kr - 5,6013 kr 3000 I lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
45,2689 kr - 45,2689 kr 1804 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
68,0592 kr - 68,0592 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
  • av 2
Fiberklämma 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturfärgad PP;TPE

10316108

Prisintervall
27,3523 kr - 27,3523 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312810

Prisintervall
53,5835 kr - 53,5835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312322

Prisintervall
47,4494 kr - 47,4494 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
30,0909 kr - 27,2271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312834

Prisintervall
37,8137 kr - 37,8137 kr

Lagernivåer
2138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312759

Prisintervall
54,60 kr - 54,60 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312766

Prisintervall
54,6308 kr - 54,6308 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111789

Prisintervall
4,0087 kr - 3,6873 kr

Lagernivåer
4853 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312797

Prisintervall
52,2479 kr - 52,2479 kr

Lagernivåer
602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111796

Prisintervall
3,8957 kr - 3,4779 kr

Lagernivåer
7963 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312315

Prisintervall
67,5497 kr - 67,5497 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 20.6 mm (L) Naturfärgad

10315972

Prisintervall
5,5651 kr - 5,5651 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    20.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111390

Prisintervall
3,7683 kr - 3,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    15.7 mm
  • Total bredd
    25.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315996

Prisintervall
5,6013 kr - 5,6013 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Prisintervall
45,2689 kr - 45,2689 kr

Lagernivåer
1804 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312827

Prisintervall
68,0592 kr - 68,0592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6