Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l3 | l1 | d2 | l2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
65.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
35.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta