Meny Sök

Ansatsskruv M16 40.0 mm Rostfritt stål

Denna axelbult är delvis gängad och har huvud med sexkantshål, lätt att skruva fast för hand eller med insexnyckel. Av stål.
Essentra artikelnummer:

10505649

Tillverkarens artikelnummer:

1505117

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 14.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M16
Skuldrans diameter 20.0 mm
Allt material 304 Rostfritt stål
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Färg Grå
Slutför Matt
Kontaktpunktstyp M16
Totallängd 76.0 mm
Längd under huvudet 62.0 mm
Allt material, skruv Stål
Commodity Code 7318156861

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss