Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
10506547 Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
20.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
55.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 25.0 mm Rostfritt stål

10506462


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 50.0 mm Rostfritt stål

10506547


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M4 25.0 mm Rostfritt stål

10506073


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 10.0 mm Rostfritt stål

10505991


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M5 70.0 mm Rostfritt stål

10506400


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 10.0 mm Rostfritt stål

10506172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M3 20.0 mm Rostfritt stål

10505878


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M6 30.0 mm Rostfritt stål

10506486


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M4 16.0 mm Rostfritt stål

10506035


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 5.0 mm Rostfritt stål

10506110


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M6 80.0 mm Rostfritt stål

10506615


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M3 8.0 mm Rostfritt stål

10505960


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M5 25.0 mm Rostfritt stål

10506257


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 25.0 mm Rostfritt stål

10506264


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M3 6.0 mm Rostfritt stål

10505953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M6 90.0 mm Rostfritt stål

10506622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 55.0 mm Rostfritt stål

10506561


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 50.0 mm Rostfritt stål

10506332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M4 20.0 mm Rostfritt stål

10506042


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 8.0 mm Rostfritt stål

10506158


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm