Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,4366 kr - 0,4366 kr 31349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,5637 kr - 0,5637 kr 3578 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,4467 kr - 0,4467 kr 11997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,4809 kr - 0,4809 kr 24000 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,5808 kr - 0,5808 kr 42011 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,3639 kr - 0,3639 kr 60650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,314 kr - 0,314 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,46 kr - 0,46 kr 21090 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,4089 kr - 0,4089 kr 1526 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,4945 kr - 0,4945 kr 11593 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,5475 kr - 0,5475 kr 40 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,494 kr - 0,494 kr 15141 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,408 kr - 0,408 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,5845 kr - 0,5845 kr 5583 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,2753 kr - 0,2753 kr 28152 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,3565 kr - 0,3565 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,8309 kr - 0,8309 kr 15700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,488 kr - 0,488 kr 25075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,3618 kr - 0,3618 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,5552 kr - 0,5552 kr 3090 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Prisintervall
0,4366 kr - 0,4366 kr

Lagernivåer
31349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 30.0 mm PA

10056196

Prisintervall
0,5637 kr - 0,5637 kr

Lagernivåer
3578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Prisintervall
0,4467 kr - 0,4467 kr

Lagernivåer
11997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 12.0 mm PA

10056165

Prisintervall
0,4809 kr - 0,4809 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 20.0 mm Nylon 6/6

10056264

Prisintervall
0,5808 kr - 0,5808 kr

Lagernivåer
42011 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Prisintervall
0,3639 kr - 0,3639 kr

Lagernivåer
60650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,314 kr - 0,314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,46 kr - 0,46 kr

Lagernivåer
21090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 20.0 mm PA

10056035

Prisintervall
0,4089 kr - 0,4089 kr

Lagernivåer
1526 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

10056110

Prisintervall
0,4945 kr - 0,4945 kr

Lagernivåer
11593 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 30.0 mm PA

10056295

Prisintervall
0,5475 kr - 0,5475 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 20.0 mm PA

10056189

Prisintervall
0,494 kr - 0,494 kr

Lagernivåer
15141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,408 kr - 0,408 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Prisintervall
0,5845 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
5583 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2753 kr - 0,2753 kr

Lagernivåer
28152 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3565 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8309 kr - 0,8309 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Prisintervall
0,488 kr - 0,488 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3618 kr - 0,3618 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Prisintervall
0,5552 kr - 0,5552 kr

Lagernivåer
3090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm