Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8546 kr - 4,8546 kr | 3944 I lager |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,3232 kr - 4,3232 kr | 2897 I lager |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,422 kr - 9,422 kr | 4925 I lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,0917 kr - 9,0917 kr | 3020 I lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,5674 kr - 4,5674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,9067 kr - 3,9067 kr | 19094 I lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,0216 kr - 4,0216 kr | 1000 I lager |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
32,7904 kr - 32,7904 kr | 2204 I lager |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,6338 kr - 3,6338 kr | 5719 I lager |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,7289 kr - 2,7289 kr | 11253 I lager |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,5962 kr - 12,5962 kr | 235 I lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,6912 kr - 3,6912 kr | 1879 I lager |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2226 kr - 4,2226 kr | 663 I lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,4668 kr - 4,4668 kr | 1823 I lager |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,7559 kr - 19,6053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,7111 kr - 27,907 kr | 600 I lager |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,7343 kr - 12,6967 kr | 2273 I lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,1204 kr - 19,9931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,9785 kr - 13,5585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,3519 kr - 14,8943 kr | 750 I lager |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta