Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
0,7166 kr - 0,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
0,8645 kr - 1,1532 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
0,944 kr - 1,4223 kr 4275 I lager
6.4 mm
0,838 kr - 1,2285 kr 1044 I lager
0.8 mm
0,8482 kr - 1,0264 kr 12916 I lager
0.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,6191 kr - 0,9287 kr 18121 I lager
0.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 2993 I lager
1.6 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
0,6344 kr - 0,9524 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 498 I lager
1.2 mm
0,6541 kr - 0,8075 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
1,2297 kr - 1,3527 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 1942 I lager
2.1 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 1000 I lager
0.8 mm
  • av 4
Plåtmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307601

Prisintervall
0,8671 kr - 0,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    6.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Prisintervall
1,1532 kr - 0,8645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Prisintervall
1,4223 kr - 0,944 kr

Lagernivåer
4275 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Prisintervall
1,2285 kr - 0,838 kr

Lagernivåer
1044 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Prisintervall
1,0264 kr - 0,8482 kr

Lagernivåer
12916 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

10307427

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.1 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Prisintervall
0,9287 kr - 0,6191 kr

Lagernivåer
18121 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307670

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

10307472

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.0 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    8.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Prisintervall
0,9524 kr - 0,6344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.8 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Prisintervall
0,8075 kr - 0,6541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Prisintervall
1,3527 kr - 1,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.5 mm
  • Totallängd
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.1 mm
  • Totallängd
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.9 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
1942 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Totallängd
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.4 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

10307441

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.4 mm
  • Totallängd
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2