Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 16400 I lager
6.4 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2,8053 kr - 3,8465 kr 1000 I lager
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4000 I lager
3.2 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4621 I lager
1.6 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
3,2546 kr - 4,1423 kr 810 I lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
2,8508 kr - 3,9131 kr 1000 I lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 2225 I lager
4.8 mm
0,9077 kr - 1,3616 kr 1190 I lager
1.6 mm
0,6737 kr - 0,8317 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 498 I lager
1.2 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
0,6377 kr - 0,9565 kr 11121 I lager
0.8 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 1796 I lager
0.9 mm
0,8632 kr - 1,2653 kr 1044 I lager
0.8 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 1000 I lager
0.8 mm
  • av 4
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prisintervall
3,8465 kr - 2,8053 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4621 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prisintervall
4,1423 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prisintervall
3,9131 kr - 2,8508 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    22.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
  • Huvudets höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
2225 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Prisintervall
1,3616 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Prisintervall
0,8317 kr - 0,6737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.9 mm
  • Totallängd
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prisintervall
0,9565 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
11121 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
1796 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    8.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prisintervall
1,2653 kr - 0,8632 kr

Lagernivåer
1044 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.1 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.4 mm
  • Totallängd
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2