Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.
Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.
Serienummer: SR1962
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nitens huvudform | Huvudets höjd | Håldiameter | Huvuddiameter | Modell | Paneltjocklekar | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9823 kr - 2,6185 kr | 5000 I lager |
Fackverk
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 4,9263 kr - 5,015 kr | 16347 I lager |
Fackverk
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 7,5892 kr - 7,5892 kr | 6500 I lager |
Fackverk
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,0859 kr - 2,8699 kr | 5394 I lager |
Fackverk
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,6037 kr - 3,6244 kr | 24140 I lager |
Fackverk
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,2486 kr - 3,1066 kr | 31809 I lager |
Fackverk
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,2486 kr - 3,1066 kr | 109500 I lager |
Fackverk
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,1746 kr - 3,0179 kr | 53710 I lager |
Fackverk
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,8788 kr - 2,5149 kr | 8798 I lager |
Fackverk
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,7308 kr - 2,3965 kr | 122507 I lager |
Fackverk
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,7308 kr - 2,3965 kr | 38480 I lager |
Fackverk
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,1696 kr - 3,1744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fackverk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,763 kr - 2,6843 kr | 39800 I lager |
Fackverk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 8,9431 kr - 8,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fackverk
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,8936 kr - 2,6185 kr | 86803 I lager |
Fackverk
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,8936 kr - 2,6185 kr | 281750 I lager |
Fackverk
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,4113 kr - 3,3433 kr | 4069 I lager |
Fackverk
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,0859 kr - 2,8699 kr | 89955 I lager |
Fackverk
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2000 I lager |
Kupad
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta