Meny Sök

Skruvstädssatser

I lager

Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.

Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.

  • Låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm.
  • Avsett att passa käftarna på ett skruvstäd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer.
Material: Stål Serienummer: SR12037, SR12035

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h1 Typ Köp
2 373,7001 kr - 2 792,5397 kr Fråga angående leveranstidhär
150
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
217,1542 kr - 255,4131 kr 6 I lager
19.0
12.7
6.4
0
2 741,8822 kr - 3 225,7855 kr 4 I lager
200.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
2 565,4665 kr - 3 018,1959 kr Fråga angående leveranstidhär
200
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 453,2879 kr - 2 886,1794 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
3 607,7833 kr - 4 244,4856 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
31.8
62.2
Skruvstädkäftsats
2 565,4665 kr - 3 018,1959 kr Fråga angående leveranstidhär
200
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 164,6936 kr - 2 546,6914 kr 9 I lager
100.0
25.4
37.6
Skruvstädkäftsats
2 741,8822 kr - 3 225,7855 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
2 453,2879 kr - 2 886,1794 kr 2 I lager
150.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
217,1542 kr - 255,4131 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
12.7
7.9
0
2 373,7001 kr - 2 792,5397 kr Fråga angående leveranstidhär
150
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 164,6936 kr - 2 546,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
25.4
37.6
Skruvstädkäftsats
Skruvstäd, set 47.75 150 25.4 Stål

20267568

Prisintervall
2 792,5397 kr - 2 373,7001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"/6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    2460
  • d1
    98.55
Skruvstäd, set 6.4 19.0 12.7 Stål

20267520

Prisintervall
255,4131 kr - 217,1542 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    0
  • Vikt g
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Skruvstäd, set 43.9 200.0 25.4 Stål

20267513

Prisintervall
3 225,7855 kr - 2 741,8822 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0230
  • Vikt g
    3420.0
  • h1
    43.9
Skruvstäd, set 47.75 200 25.4 Stål

20267599

Prisintervall
3 018,1959 kr - 2 565,4665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Skruvstäd, set 43.9 150.0 25.4 Stål

20267476

Prisintervall
2 886,1794 kr - 2 453,2879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"/6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    2290.0
Skruvstäd, set 62.2 200.0 31.8 Stål

20265403

Prisintervall
4 244,4856 kr - 3 607,7833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"/8"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0230
  • Vikt g
    5570.0
Skruvstäd, set 47.75 200 25.4 Stål

20267575

Prisintervall
3 018,1959 kr - 2 565,4665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    3470
  • d1
    98.55
Skruvstäd, set 37.6 100.0 25.4 Stål

20267469

Prisintervall
2 546,6914 kr - 2 164,6936 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    1370.0
Skruvstäd, set 43.9 200.0 25.4 Stål

20267483

Prisintervall
3 225,7855 kr - 2 741,8822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    3220.0
Skruvstäd, set 43.9 150.0 25.4 Stål

20267506

Prisintervall
2 886,1794 kr - 2 453,2879 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    2570.0
  • h1
    43.9
Skruvstäd, set 7.9 19.0 12.7 Stål

20267537

Prisintervall
255,4131 kr - 217,1542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    0
  • Vikt g
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Skruvstäd, set 47.75 150 25.4 Stål

20267582

Prisintervall
2 792,5397 kr - 2 373,7001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Skruvstäd, set 37.6 100.0 25.4 Stål

20267490

Prisintervall
2 546,6914 kr - 2 164,6936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    1490.0
  • h1
    37.6