Meny Sök

Skyltställ

I lager

Skyltställ finns med eller utan självhäftande bas för att hålla tryckmaterial för marknadsföring eller andra typer av skyltning på plats. Det genomskinliga materialet är hållbart och stör inte skyltningen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Monteringsmetod Köp
7,2785 kr - 7,6483 kr 9840 I lager
148.0 mm
Icke-självhäftande
7,9886 kr - 8,4028 kr 6700 I lager
60.0 mm
Vidhäftande
0,6982 kr - 0,7352 kr 9588 I lager
25.0 m
35,0612 kr - 66,1724 kr 2458 I lager
1000.0 mm
Vidhäftande
9,897 kr - 10,4148 kr 4499 I lager
210.0 mm
Icke-självhäftande
5,163 kr - 5,163 kr 40800 I lager
11.5 mm
Icke-självhäftande
28,1125 kr - 42,7539 kr 2640 I lager
210.0 mm
Icke-självhäftande
640,1261 kr - 673,708 kr 147 I lager
25.0 m
28,5519 kr - 59,9591 kr 2089 I lager
70.0 mm
Vidhäftande
14,0836 kr - 29,5756 kr 4950 I lager
70.0 mm
Icke-självhäftande
0,75 kr - 0,787 kr 22818 I lager
3.6 mm
Displayhållare 148.0 mm PVC Genomskinlig

10394427

Prisintervall
7,6483 kr - 7,2785 kr

Lagernivåer
9840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    75.0 mm
Displayhållare 60.0 mm 27.0 mm ABS Vit

10394199

Prisintervall
8,4028 kr - 7,9886 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    ABS
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    21.0 mm
Displayhållare 25.0 m Stål Naturfärgad

10394946

Prisintervall
0,7352 kr - 0,6982 kr

Lagernivåer
9588 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kopplingsstycke
  • Kuldiameter
    2.4 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Displayhållare 1000.0 mm PVC Genomskinlig

10394380

Prisintervall
66,1724 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
2458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    30.0 mm
Displayhållare 210.0 mm PVC Genomskinlig

10394410

Prisintervall
10,4148 kr - 9,897 kr

Lagernivåer
4499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    75.0 mm
Displayhållare 11.5 mm LDPE Genomskinlig

10394182

Prisintervall
5,163 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
40800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    39.4 mm
Displayhållare 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturfärgad

10394793

Prisintervall
42,7539 kr - 28,1125 kr

Lagernivåer
2640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    108.5 mm
Displayhållare 25.0 m Stål

10394359

Prisintervall
673,708 kr - 640,1261 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kulkedja
  • Kuldiameter
    3.6 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Displayhållare 70.0 mm 23.0 mm Akryl Genomskinlig

10379905

Prisintervall
59,9591 kr - 28,5519 kr

Lagernivåer
2089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Akryl
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    25.0 mm
Displayhållare 70.0 mm 23.0 mm Akryl Genomskinlig

10379912

Prisintervall
29,5756 kr - 14,0836 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Akryl
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    25.0 mm
Displayhållare 3.6 mm Stål

10394366

Prisintervall
0,787 kr - 0,75 kr

Lagernivåer
22818 I lager
Egenskaper
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kopplingsstycke
  • Kuldiameter
    3.2 mm
  • Commodity Code
    7315890000