Meny Sök

Slang- och rörklämmor - Åtdragsremmar

I lager

Spännband för slangar och rör, har en konstruktion med ring och ögla. Slangarna sitter säkert fast, samtidigt som de kan expandera och dra ihop sig när trycket ändras. Hållbar och ger en säker, justerbar och enkel fästlösning. Två alternativ att välja mellan.Har en kardborrutformning som håller fast slangarna ordentligt, vilket gör att de kan expandera och dras samman när trycket fluktuerarDe tål kemikalier och tål höga temperaturer.De används inom industri och fordonsindustrin. Material: Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål, Vävt kardborreband av nylon:Delrin Färg: Svart Serienummer: SR1099

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C Material Typ Köp
188,15 kr - 188,15 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
85,6617 kr - 179,8897 kr 200 I lager
100.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Heavy Duty
61,0479 kr - 128,2006 kr 200 I lager
100.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
152,5503 kr - 320,3556 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Heavy Duty
167,2908 kr - 351,3107 kr 85 I lager
406.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Heavy Duty
27,1169 kr - 61,618 kr 250 I lager
100.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Standard
54,6511 kr - 54,6511 kr Fråga angående leveranstidhär
406.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Standard
167,2908 kr - 351,3107 kr 1 I lager
100.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
38,2418 kr - 38,2418 kr 100 I lager
200.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Standard
223,6107 kr - 469,5824 kr 207 I lager
406.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
89,4164 kr - 187,7745 kr 142 I lager
406.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
144,7629 kr - 304,002 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Heavy Duty
72,3119 kr - 151,855 kr 4909 I lager
200.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
201,4999 kr - 423,1498 kr 145 I lager
300.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
256,4102 kr - 256,4102 kr 94 I lager
508.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
10175453 46,5855 kr - 46,5855 kr 66 I lager
300.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Standard
76,4837 kr - 76,4837 kr Fråga angående leveranstidhär
508.0 mm
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Standard
86,288 kr - 86,288 kr 15 I lager
300.0 mm
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Åtdragsrem
Spännband Åtdragsrem 200.0 mm Svart

10175699

Prisintervall
188,15 kr - 188,15 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • C
    200.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

10175514

Prisintervall
179,8897 kr - 85,6617 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • C
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

10175668

Prisintervall
128,2006 kr - 61,0479 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • C
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Tung 300.0 mm

10175460

Prisintervall
320,3556 kr - 152,5503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • C
    300.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 406.0 mm Svart

10175484

Prisintervall
351,3107 kr - 167,2908 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • C
    406.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

10175507

Prisintervall
61,618 kr - 27,1169 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • C
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Standard
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 406.0 mm Svart

10175477

Prisintervall
54,6511 kr - 54,6511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • C
    406.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Standard
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

10175675

Prisintervall
351,3107 kr - 167,2908 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • C
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 200.0 mm Svart

10175521

Prisintervall
38,2418 kr - 38,2418 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • C
    200.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Standard
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 406.0 mm Svart

10175644

Prisintervall
469,5824 kr - 223,6107 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • C
    406.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 406.0 mm Svart

10175637

Prisintervall
187,7745 kr - 89,4164 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • C
    406.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 200.0 mm Svart

10175538

Prisintervall
304,002 kr - 144,7629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • C
    200.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 200.0 mm Svart

10175682

Prisintervall
151,855 kr - 72,3119 kr

Lagernivåer
4909 I lager
Egenskaper
  • C
    200.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 300.0 mm Svart

10175620

Prisintervall
423,1498 kr - 201,4999 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • C
    300.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 508.0 mm Svart

10175651

Prisintervall
256,4102 kr - 256,4102 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • C
    508.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Standard 300.0 mm

10175453

Prisintervall
46,5855 kr - 46,5855 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • C
    300.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Standard
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 508.0 mm Svart

10175491

Prisintervall
76,4837 kr - 76,4837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • C
    508.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon:Delrin
  • Typ
    Standard
  • Commodity Code
    3926909790
Spännband Åtdragsrem 300.0 mm Svart

10175613

Prisintervall
86,288 kr - 86,288 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • C
    300.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
  • Typ
    Åtdragsrem
  • Commodity Code
    3926909790