Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8636 kr - 7,2389 kr | 200 I lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Svart
|
1.791 in
45.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,8325 kr - 3,497 kr | 85 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.031 in
26.2 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 5,3365 kr - 6,5881 kr | 1066 I lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturfärgad
|
1.406 in
35.7 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 6,2803 kr - 7,7535 kr | 370 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
Svart
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 7,7651 kr - 9,5866 kr | 45673 I lager |
2.823 in
71.7 mm
|
Svart
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 2,3543 kr - 2,9066 kr | 1210 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 5,0564 kr - 6,2424 kr | 1248 I lager |
2.118 in
53.8 mm
|
Svart
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 12,244 kr - 15,116 kr | 2000 I lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Svart
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 12,7096 kr - 15,6908 kr | 840 I lager |
4.02 in
102.1 mm
|
Svart
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 3,2865 kr - 4,0575 kr | 4749 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
Svart
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 6,401 kr - 7,9024 kr | 1495 I lager |
2.654 in
67.4 mm
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 6,5871 kr - 8,1322 kr | 217 I lager |
1.492 in
37.9 mm
|
Svart
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 2,639 kr - 3,258 kr | 250 I lager |
0.902 in
22.9 mm
|
Svart
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 1,4716 kr - 1,8169 kr | 18549 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 10221488 | 1,3348 kr - 1,6479 kr | 2141 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
|
| 2,1462 kr - 2,6497 kr | 1500 I lager |
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 13,7494 kr - 16,9746 kr | 1500 I lager |
3.197 in
81.2 mm
|
Svart
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 5,5776 kr - 6,8858 kr | 904 I lager |
1.268 in
32.2 mm
|
Svart
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,9784 kr - 1,2079 kr | 3403 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
Svart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 2,8146 kr - 3,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta