Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
63,1412 kr - 67,5627 kr | 270 I lager |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
134,1367 kr - 134,1367 kr | 27 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
862,1156 kr - 1 707,9826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
456,1482 kr - 456,1482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
65,6419 kr - 72,6443 kr | 230 I lager |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
186,1541 kr - 186,1541 kr | 10 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
72,2965 kr - 78,1205 kr | 10 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
134,1307 kr - 147,7145 kr | 21 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
159,0542 kr - 159,0542 kr | 272 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
98,3417 kr - 98,3417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
113,5462 kr - 113,5462 kr | 760 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
109,816 kr - 109,816 kr | 121 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
73,5734 kr - 73,5734 kr | 152 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
99,0798 kr - 112,3949 kr | 40 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
85,1404 kr - 85,1404 kr | 231 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
104,12 kr - 119,3652 kr | 10 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
185,9385 kr - 185,9385 kr | 23 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
77,1159 kr - 86,1711 kr | 70 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
563,8516 kr - 563,8516 kr | 8 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta