Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr 7 I lager
100.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 157 I lager
44.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Svart

10561249

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Svart

10561447

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm