Meny Sök

Spiralbindning för kablar

I lager

Spiralbindningen för kablar är en kraftig och hållbar lösning som motstår stötar för att skydda kabelselar. Den skyddar mot skador och slitage utan att begränsa flexibiliteten. Enkel att montera med specialverktyg.

Serienummer: SR1723

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Väggtjocklek Kabeldiameter Färg Längd per spole Material Innerdiameter Köp
1 735,5088 kr - 1 735,5088 kr 809 I lager
0.8 mm
6.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
635,0671 kr - 682,6325 kr 22 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Svart
50.0 m
PP
15.0 mm
635,0671 kr - 682,6325 kr 74 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Vit
50.0 m
PP
15.0 mm
2 262,5804 kr - 2 262,5804 kr 22 I lager
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
1 889,7719 kr - 1 889,7719 kr 17 I lager
1.3 mm
32.0 mm
Svart
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
497,5209 kr - 532,2216 kr 125 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Svart
30.0 m
PP
20.0 mm
10170830 497,5209 kr - 532,2216 kr 67 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Vit
30.0 m
PP
20.0 mm
1 060,5807 kr - 1 060,5807 kr 45 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Svart
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
419,0967 kr - 449,9452 kr 21 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Svart
20.0 m
PP
25.0 mm
1 207,1394 kr - 1 207,1394 kr 86 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Svart
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
581,0745 kr - 626,0649 kr 10 I lager
1.3 mm
32.0 mm
Vit
15.0 m
PP
32.0 mm
1 144,1446 kr - 1 144,1446 kr 122 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Svart
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
497,5209 kr - 532,2216 kr 33 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Silver
30.0 m
PP
20.0 mm
1 106,8689 kr - 1 106,8689 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
PP
8.0 mm
842,0353 kr - 906,3176 kr 33 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Svart
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
581,0745 kr - 626,0649 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
32.0 mm
Silver
15.0 m
PP
32.0 mm
419,0967 kr - 449,9452 kr 19 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Silver
20.0 m
PP
25.0 mm
2 172,5893 kr - 2 172,5893 kr 53 I lager
0.8 mm
6.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
1 786,9264 kr - 1 786,9264 kr 157 I lager
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
1 581,2251 kr - 1 581,2251 kr 40 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Svart
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
  • av 2
Spiralbindning för kablar 5.0 mm Nylon 6 Svart CAT-05-PP-BL

10170700

Prisintervall
1 735,5088 kr - 1 735,5088 kr

Lagernivåer
809 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kabeldiameter
    6.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-05-PP-BL
Spiralbindning för kablar 15.0 mm PP Svart CAT-15-PP

10170762

Prisintervall
682,6325 kr - 635,0671 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm PP Vit CAT-15-PP

10170786

Prisintervall
682,6325 kr - 635,0671 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 8.0 mm Nylon 6 Svart CAT-08-PP

10170755

Prisintervall
2 262,5804 kr - 2 262,5804 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm Nylon 6 Svart CAT-32-PP

10170946

Prisintervall
1 889,7719 kr - 1 889,7719 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 20.0 mm PP Svart CAT-20-PP

10170816

Prisintervall
532,2216 kr - 497,5209 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 20.0 mm PP Vit CAT-20-PP

10170830

Prisintervall
532,2216 kr - 497,5209 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 20.0 mm Nylon 6 Svart CAT-20-PP

10170847

Prisintervall
1 060,5807 kr - 1 060,5807 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm PP Svart CAT-25-PP

10170861

Prisintervall
449,9452 kr - 419,0967 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm Nylon 6 Svart CAT-15-PP

10170793

Prisintervall
1 207,1394 kr - 1 207,1394 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Vit CAT-32-PP

10170922

Prisintervall
626,0649 kr - 581,0745 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm Nylon 6 Svart CAT-25-PP

10170892

Prisintervall
1 144,1446 kr - 1 144,1446 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 20.0 mm PP Silver CAT-20-PP

10170823

Prisintervall
532,2216 kr - 497,5209 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 8.0 mm PP Svart CAT-08-PP

10170724

Prisintervall
1 106,8689 kr - 1 106,8689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm Nylon 6 Svart CAT-25-PP

10170885

Prisintervall
906,3176 kr - 842,0353 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Silver CAT-32-PP

10170915

Prisintervall
626,0649 kr - 581,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm PP Silver CAT-25-PP

10320884

Prisintervall
449,9452 kr - 419,0967 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 5.0 mm Nylon 6 Svart CAT-05-PP-BL

10170717

Prisintervall
2 172,5893 kr - 2 172,5893 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kabeldiameter
    6.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-05-PP-BL
Spiralbindning för kablar 8.0 mm Nylon 6 Svart

10170748

Prisintervall
1 786,9264 kr - 1 786,9264 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm Nylon 6 Svart CAT-15-PP

10170809

Prisintervall
1 581,2251 kr - 1 581,2251 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP