Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3657 kr - 0,4514 kr 12475 I lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
10218273 0,3106 kr - 0,3836 kr 1901 I lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,4239 kr - 0,5233 kr 2000 I lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,6546 kr - 0,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
44,973 kr - 50,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
174,7143 kr - 183,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
21,8947 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
30,771 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
20,7112 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
13,2847 kr - 32,8421 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
43,7895 kr - 48,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
45,5647 kr - 50,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
17,3086 kr - 19,2319 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
25,5932 kr - 28,256 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
43,9374 kr - 48,8194 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
72,6373 kr - 80,7739 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,8648 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
48,6714 kr - 53,9972 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
30,9189 kr - 34,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
410,6748 kr - 410,6748 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
  • av 7
Fjäderbricka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Prisintervall
0,4514 kr - 0,3657 kr

Lagernivåer
12475 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.6 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Prisintervall
0,3836 kr - 0,3106 kr

Lagernivåer
1901 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Prisintervall
0,5233 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.3 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Prisintervall
0,8081 kr - 0,6546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-bricka AMS 17.6 mm 34.9 mm Rostfritt stål

10444450

Prisintervall
50,0029 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1001.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Rostfritt stål

10633908

Prisintervall
183,5906 kr - 174,7143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444283

Prisintervall
24,2617 kr - 21,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444368

Prisintervall
34,1736 kr - 30,771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1018.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10444269

Prisintervall
23,0782 kr - 20,7112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    356.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444344

Prisintervall
32,8421 kr - 13,2847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1624.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444412

Prisintervall
48,6714 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    733.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Rostfritt stål

10641088

Prisintervall
50,5946 kr - 45,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Last i liggande läge
    3443.0 N
Belleville-bricka 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Kolstål

10645468

Prisintervall
19,2319 kr - 17,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Last i liggande läge
    618.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 31.8 mm Kolstål

10444122

Prisintervall
28,256 kr - 25,5932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1361.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444436

Prisintervall
48,8194 kr - 43,9374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Rostfritt stål

10641972

Prisintervall
80,7739 kr - 72,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.3 mm
  • Last i liggande läge
    5249.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443880

Prisintervall
18,6401 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Kolstål

10639160

Prisintervall
53,9972 kr - 48,6714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Belleville-bricka ASTM 19.2 mm 38.1 mm Kolstål

10444207

Prisintervall
34,3215 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1721.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Rostfritt stål

10641057

Prisintervall
410,6748 kr - 410,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    3.1 mm
  • Belastad höjd
    3.8 mm
  • Last i liggande läge
    14234.0 N