Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3785 kr - 1,2879 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
25,0014 kr - 27,8122 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
26,4808 kr - 29,2916 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
19,8236 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
19,0839 kr - 21,303 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
16,7169 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
23,8179 kr - 26,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
35,9488 kr - 39,6472 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
240,2507 kr - 252,9733 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
21,5988 kr - 24,1138 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
48,6714 kr - 53,9972 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
19,0839 kr - 21,303 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
30,9189 kr - 34,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
22,4865 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
82,993 kr - 92,1651 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
27,2205 kr - 30,3272 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
34,4694 kr - 38,3158 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
20,5633 kr - 22,7823 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
26,9246 kr - 29,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
  • av 7
Fjäderbricka 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

10218266

Prisintervall
1,2879 kr - 0,3785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

10443989

Prisintervall
27,8122 kr - 25,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1174.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 25.4 mm Kolstål

10444054

Prisintervall
29,2916 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    943.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443866

Prisintervall
22,0427 kr - 19,8236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    170.40 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443941

Prisintervall
21,303 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    414.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 12.7 mm Kolstål

10443828

Prisintervall
18,6401 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    169.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444320

Prisintervall
26,6287 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka AMS 12.8 mm 25.4 mm Rostfritt stål

10444405

Prisintervall
39,6472 kr - 35,9488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Rostfritt stål

10641934

Prisintervall
252,9733 kr - 240,2507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    9519.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443996

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1624.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 25.4 mm Kolstål

10444061

Prisintervall
24,1138 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Kolstål

10639160

Prisintervall
53,9972 kr - 48,6714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

10443934

Prisintervall
21,303 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    289.0 N
Belleville-bricka ASTM 19.2 mm 38.1 mm Kolstål

10444207

Prisintervall
34,3215 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1721.0 N
Belleville-bricka 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Kolstål

10628928

Prisintervall
25,0014 kr - 22,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Last i liggande läge
    707.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Kolstål

10639177

Prisintervall
92,1651 kr - 82,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.6 mm
  • Belastad höjd
    3.2 mm
  • Last i liggande läge
    8105.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 31.8 mm Kolstål

10444139

Prisintervall
30,3272 kr - 27,2205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1793.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 38.1 mm Kolstål

10444214

Prisintervall
38,3158 kr - 34,4694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1868.0 N
Belleville-bricka ASTM 11.2 mm 22.2 mm Kolstål

10444016

Prisintervall
22,7823 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1018.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 28.6 mm Kolstål

10444085

Prisintervall
29,8833 kr - 26,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1128.0 N