Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stifthållarkabel av rostfritt stål, ögla i bägge ändarna, ytbelagd med genomskinlig PVC.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Hålstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,822 kr - 94,3841 kr | 177 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 60,9082 kr - 96,1594 kr | 28 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 52,767 kr - 86,0997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 73,3994 kr - 115,8351 kr | 29 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 64,0208 kr - 101,0413 kr | 176 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 71,8411 kr - 113,3202 kr | 28 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 62,4481 kr - 98,6744 kr | 20 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 55,4582 kr - 90,2218 kr | 29 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 55,898 kr - 91,1295 kr | 28 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 61,9908 kr - 97,8399 kr | 28 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,3662 kr - 91,8692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 75,076 kr - 118,6028 kr | 20 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm