Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6542 kr - 15,6959 kr | 134 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
30,93 kr - 30,93 kr | 300 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
47,4405 kr - 59,333 kr | 10 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
72,9124 kr - 87,6422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
28,0753 kr - 34,9017 kr | 775 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
57,159 kr - 106,0658 kr | 50 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
13,458 kr - 16,8332 kr | 4725 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
13,6029 kr - 17,0369 kr | 79 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
32,9784 kr - 51,2997 kr | 132 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
134,8102 kr - 250,0819 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
10188590 | 85,6547 kr - 113,642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|
34,8276 kr - 46,2213 kr | 140 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
31,6847 kr - 39,7528 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
560,7985 kr - 824,702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
24,4334 kr - 29,3577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
51,1938 kr - 61,588 kr | 95 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
19,3349 kr - 25,7171 kr | 175 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
22,5181 kr - 27,9214 kr | 454 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
29,3464 kr - 45,65 kr | 950 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
19,1481 kr - 23,828 kr | 427 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta