Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
19,5291 kr - 19,5291 kr 8 I lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
24,9626 kr - 24,9626 kr 9 I lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
35,7349 kr - 35,7349 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
16,8155 kr - 16,8155 kr 339 I lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
49,9253 kr - 49,9253 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
97,5382 kr - 99,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
104,5617 kr - 153,7545 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Threaded Female
8.5 mm
PA
60,4221 kr - 60,736 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
24,4168 kr - 24,7041 kr 14 I lager
25.0 mm
M5
Threaded Female
8.0 mm
PP
66,422 kr - 70,1798 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
86,4645 kr - 86,7517 kr 20 I lager
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
46,1048 kr - 46,392 kr 7 I lager
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr 50 I lager
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
32,6037 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
PP
296,129 kr - 314,8065 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Threaded Female
20.0 mm
Rostfritt stål
48,6664 kr - 96,3428 kr 283 I lager
80.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Fenolplast
269,8064 kr - 286,7813 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Threaded Female
20.0 mm
Rostfritt stål
250,0645 kr - 265,8305 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Threaded Female
15.0 mm
Rostfritt stål
  • av 14
Knopp, mjuk yta 40.0 mm M8 35.0 mm Stål TPE

10271414

Prisintervall
19,5291 kr - 19,5291 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Ratt 28.0 mm M6 20.0 mm Stål PP

10275214

Prisintervall
24,9626 kr - 24,9626 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Knopp, mjuk yta 60.0 mm M10 30.0 mm Stål TPE

10271551

Prisintervall
35,7349 kr - 35,7349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Knopp, mjuk yta 28.0 mm M6 15.0 mm Stål TPE

10271339

Prisintervall
16,8155 kr - 16,8155 kr

Lagernivåer
339 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 25.0 mm Rostfritt stål PP

10275399

Prisintervall
49,9253 kr - 49,9253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Ratt 45.0 mm M8 20.0 mm Stål PA

10364369

Prisintervall
99,0607 kr - 97,5382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Ratt 45.0 mm M8 30.0 mm Stål PA

10637753


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
Ratt med tre ekrar 177.0 mm (OD) 8.5 mm Svart

10214008

Prisintervall
153,7545 kr - 104,5617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Prisintervall
60,736 kr - 60,4221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 32.0 mm Hona M6 PP

10222591

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 25.0 mm Hona M5 PP

10222584

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 50.0 mm Hona M10 PP

10222676

Prisintervall
70,1798 kr - 66,422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 63.0 mm Hona M12 PP

10222720

Prisintervall
86,7517 kr - 86,4645 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 40.0 mm Hona M8 PP

10222669

Prisintervall
46,392 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 32.0 mm Hona M6 PP

10222607

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 32.0 mm Hona M5 PP Svart

10364932

Prisintervall
32,7473 kr - 32,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Metall
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Stjärnformat vred 40.0 mm M8 Rostfritt stål

10352243

Prisintervall
314,8065 kr - 296,129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 80.0 mm M12 40.0 mm Stål Fenolplast

10246474

Prisintervall
96,3428 kr - 48,6664 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Male
Stjärnformat vred 33.0 mm M6 Rostfritt stål

10352236

Prisintervall
286,7813 kr - 269,8064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    24.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Stjärnformat vred 27.0 mm M5 Rostfritt stål

10352229

Prisintervall
265,8305 kr - 250,0645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female