Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,1048 kr - 46,392 kr | 81 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
46,1048 kr - 46,392 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
45,0994 kr - 45,243 kr | 15 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
12,564 kr - 44,0342 kr | 148 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
12,55 kr - 44,0048 kr | 50 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
28,1565 kr - 34,9017 kr | 150 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
44,8409 kr - 78,4615 kr | 288 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
12,0202 kr - 42,1242 kr | 2817 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
58,2989 kr - 72,8772 kr | 10 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
24,3019 kr - 30,3918 kr | 1443 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
53,5208 kr - 90,2448 kr | 221 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
13,6238 kr - 47,7662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
73,6881 kr - 88,6907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
28,6365 kr - 35,5194 kr | 50 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
15,2274 kr - 53,3495 kr | 1126 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
12,3827 kr - 28,1979 kr | 1540 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
47,6551 kr - 88,5504 kr | 350 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
9,3986 kr - 21,4184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
12,3688 kr - 28,1779 kr | 204 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta