Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
16,9647 kr - 16,9647 kr 655 I lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
34,601 kr - 34,601 kr 260 I lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
7,8926 kr - 17,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
64,8302 kr - 64,8302 kr 23 I lager
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
97,5382 kr - 99,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
19,5291 kr - 19,5291 kr 8 I lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
83,111 kr - 83,111 kr 15 I lager
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
PP
31,1095 kr - 31,1095 kr 50 I lager
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
18,4904 kr - 57,102 kr 503 I lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
81,1893 kr - 81,1893 kr 37 I lager
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
102,5509 kr - 104,1308 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
42,4422 kr - 42,4422 kr 100 I lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
16,8155 kr - 16,8155 kr 339 I lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
72,4923 kr - 90,5435 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
9,3986 kr - 21,4184 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
41,0154 kr - 41,0154 kr 1 I lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
59,6229 kr - 59,6229 kr 2 I lager
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
12,6957 kr - 15,7991 kr 144 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
35.0 mm
PA
29,3464 kr - 45,65 kr 950 I lager
32.0 mm
M6
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
34,8276 kr - 46,2213 kr 140 I lager
50.0 mm
M10
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
  • av 14
Knopp, mjuk yta 28.0 mm M6 20.0 mm Stål TPE

10271346

Prisintervall
16,9647 kr - 16,9647 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    46.0 mm
Knopp, mjuk yta 60.0 mm M8 20.0 mm Stål TPE

10271537

Prisintervall
34,601 kr - 34,601 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
Ratt 30.0 mm M6 17.0 mm Stål PA

10257364

Prisintervall
17,9586 kr - 7,8926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Antal lober
    6
Ratt 60.0 mm M10 60.0 mm Rostfritt stål PP

10275733

Prisintervall
64,8302 kr - 64,8302 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 45.0 mm M8 30.0 mm Stål PA

10364383

Prisintervall
99,0607 kr - 97,5382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Knopp, mjuk yta 40.0 mm M8 35.0 mm Stål TPE

10271414

Prisintervall
19,5291 kr - 19,5291 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 60.0 mm Stål PP

10275757

Prisintervall
83,111 kr - 83,111 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 38.0 mm M8 38.0 mm Stål PP

10275580

Prisintervall
31,1095 kr - 31,1095 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 60.0 mm M8 20.0 mm Stål PA

10280454

Prisintervall
57,102 kr - 18,4904 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt 60.0 mm M10 60.0 mm Stål PP

10275740

Prisintervall
81,1893 kr - 81,1893 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10364437

Prisintervall
104,1308 kr - 102,5509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 25.0 mm Stål PP

10275405

Prisintervall
42,4422 kr - 42,4422 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Knopp, mjuk yta 28.0 mm M6 15.0 mm Stål TPE

10271339

Prisintervall
16,8155 kr - 16,8155 kr

Lagernivåer
339 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 40.0 mm Stål PA

10188064

Prisintervall
90,5435 kr - 72,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Stjärnformat vred 40.0 mm M6 (L)

10280423

Prisintervall
21,4184 kr - 9,3986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Antal lober
    3
Knopp, mjuk yta 50.0 mm M8 40.0 mm Stål TPE

10271483

Prisintervall
41,0154 kr - 41,0154 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    71.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 30.0 mm Stål PP

10275511

Prisintervall
59,6229 kr - 59,6229 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Total höjd
    65.0 mm
Ratt 25.0 mm M6 35.0 mm Stål PA

10188187

Prisintervall
15,7991 kr - 12,6957 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Ratt 32.0 mm M6 30.0 mm Stål PA

10188286

Prisintervall
45,65 kr - 29,3464 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    52.5 mm
Ratt 50.0 mm M10 40.0 mm Stål PA

10188545

Prisintervall
46,2213 kr - 34,8276 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    71.0 mm