Meny Sök

Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

Dessa fasthållande distanser har specialdesignad innerdiameter, utformade för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Av naturfärgad nylon.
Essentra artikelnummer:

10205914

Tillverkarens artikelnummer:

13SPRT108

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6765 kr
5000 - 19999 1,5089 kr
20000 + 1,358 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 676,50 kr

1000 x 1,6765 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 6.4 mm
Innerdiameter 9.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/4
Skruvdiameter 5.9 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Ytterdiameter 12.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss