Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3911 kr - 15,1097 kr | 1738 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,4489 kr - 12,6536 kr | 17752 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,6877 kr - 8,9624 kr | 470 I lager |
M2
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,2214 kr - 9,4507 kr | 314 I lager |
M2
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,0449 kr - 4,9552 kr | 13050 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,8367 kr - 12,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,3809 kr - 10,054 kr | 100 I lager |
M2
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1375 kr - 5,1037 kr | 42 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
34,5406 kr - 70,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,1311 kr - 5,0844 kr | 10400 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,0878 kr - 15,8549 kr | 1425 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,4112 kr - 14,5352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6284 kr - 4,7972 kr | 8000 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,6961 kr - 10,6716 kr | 15 I lager |
M2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,5189 kr - 6,4058 kr | 456 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,6276 kr - 10,8349 kr | 500 I lager |
M4
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,3034 kr - 5,3573 kr | 200 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,2603 kr - 5,2999 kr | 900 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,3407 kr - 11,7552 kr | 13144 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,455 kr - 67,4079 kr | 1690 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta