Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
49,2013 kr - 61,5054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
32,2135 kr - 40,2857 kr | 399 I lager |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9367 kr - 3,6897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
2,7864 kr - 3,4901 kr | 2421 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
2,8084 kr - 3,5031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10199237 | 3,1927 kr - 3,9909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2,9443 kr - 3,6912 kr | 485 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,2733 kr - 4,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,012 kr - 3,765 kr | 90 I lager |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,8614 kr - 3,5692 kr | 2470 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
2,9443 kr - 3,6912 kr | 368 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,4035 kr - 10,4968 kr | 754 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
57,5747 kr - 71,9873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
17,3643 kr - 21,7016 kr | 550 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta