Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
10,2407 kr - 22,4922 kr 2850 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
45.0 mm
26,132 kr - 53,4494 kr 90 I lager
M8
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
15.0 mm
36,1141 kr - 36,1141 kr 110 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
23,6443 kr - 23,6443 kr 808 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
2,93 kr - 4,7397 kr 2347 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
14.0 mm
16,6113 kr - 20,7528 kr 20483 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
6,1329 kr - 9,6662 kr 4310 I lager
M2.5
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
6,2622 kr - 12,2515 kr 1052 I lager
M3
303 Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
2,614 kr - 4,7972 kr 448 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
11.0 mm
38,9303 kr - 48,6893 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
23,6443 kr - 29,5479 kr 909 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
29,834 kr - 29,834 kr 941 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
80.0 mm
14,3372 kr - 17,9215 kr 694 I lager
M5
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
34,3219 kr - 34,3219 kr 900 I lager
M8
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
56,1892 kr - 70,2403 kr 204 I lager
M8
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
6,8367 kr - 13,4149 kr 600 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
40,4514 kr - 40,4514 kr 968 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
44,8489 kr - 44,8489 kr 959 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
16,6637 kr - 31,7517 kr 4304 I lager
M6
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
70.0 mm
13,9607 kr - 30,636 kr 3774 I lager
M5
Stål
Förzinkad
Metric
Female-Female Spacer
70.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Prisintervall
22,4922 kr - 10,2407 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Prisintervall
53,4494 kr - 26,132 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Invändig gänglängd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Prisintervall
36,1141 kr - 36,1141 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Prisintervall
23,6443 kr - 23,6443 kr

Lagernivåer
808 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 14.0 mm

10096758

Prisintervall
4,7397 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
2347 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Prisintervall
20,7528 kr - 16,6113 kr

Lagernivåer
20483 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Prisintervall
9,6662 kr - 6,1329 kr

Lagernivåer
4310 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Diameter
    5.8 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Prisintervall
12,2515 kr - 6,2622 kr

Lagernivåer
1052 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Diameter
    6.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Prisintervall
4,7972 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    5.5 mm
  • Invändig gänglängd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Prisintervall
48,6893 kr - 38,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Prisintervall
29,5479 kr - 23,6443 kr

Lagernivåer
909 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Prisintervall
29,834 kr - 29,834 kr

Lagernivåer
941 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Prisintervall
17,9215 kr - 14,3372 kr

Lagernivåer
694 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Prisintervall
34,3219 kr - 34,3219 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Prisintervall
70,2403 kr - 56,1892 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Prisintervall
13,4149 kr - 6,8367 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Prisintervall
40,4514 kr - 40,4514 kr

Lagernivåer
968 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Prisintervall
44,8489 kr - 44,8489 kr

Lagernivåer
959 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Prisintervall
31,7517 kr - 16,6637 kr

Lagernivåer
4304 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Prisintervall
30,636 kr - 13,9607 kr

Lagernivåer
3774 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric