Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 100 I lager |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10497852 | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta