Meny Sök

Svängbara kopplingsklämmor

I lager

Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
95 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
48.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
50.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
45.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
42.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
48.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
42.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
48.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
42.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
30.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
30.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
42.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
45.0 mm
45.0 mm
  • av 5
Svängande anslutning 40.0 mm 42.0 mm Svart

10497845


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 48.0 mm 48.0 mm Svart

10497586


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 50.0 mm 40.0 mm Grå

10498163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 45.0 mm 48.0 mm Grå

10498057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 50.0 mm 40.0 mm Svart

10498170


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 42.0 mm 42.0 mm Grå

10497494


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 48.0 mm 42.0 mm Svart

10498101


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 42.0 mm 42.0 mm Grå

10497470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 45.0 mm 45.0 mm Svart

10497524


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 48.0 mm 48.0 mm Grå

10497579


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 45.0 mm 42.0 mm Svart

10498026


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 45.0 mm 40.0 mm Svart

10498002


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 42.0 mm 50.0 mm Svart

10497982


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 30.0 mm 20.0 mm Grå

10497753


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 30.0 mm 30.0 mm Grå

10497395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 50.0 mm 48.0 mm Svart

10498231


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 42.0 mm 42.0 mm Grå

10497913


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 25.0 mm 25.0 mm Svart

10497722


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 40.0 mm 40.0 mm Svart

10497449


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Svängande anslutning 45.0 mm 45.0 mm Grå

10498033


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090