Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
56,0384 kr - 86,2131 kr 16 I lager
6.0
2.4
M3
6.0
Torx-bits
3.6
56,0384 kr - 86,2131 kr 46 I lager
6.0
2.4
M3
8.0
Torx-bits
3.6
57,0259 kr - 87,7323 kr 96 I lager
12.0
4.6
M6
20.0
Torx-bits
6.8
53,0761 kr - 81,6557 kr 140 I lager
10.0
1.6
M5
20.0
Torx-bits
5.6
21,7242 kr - 33,4218 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.7
M5
16.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
23,2053 kr - 35,7005 kr 153 I lager
12.0
4.6
M6
25.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
26,6615 kr - 41,0176 kr 74 I lager
12.0
4.6
M6
12.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
13,3307 kr - 20,5088 kr 327 I lager
8.0
3.1
M4
16.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
21,971 kr - 33,8016 kr 10 I lager
10.0
3.7
M5
8.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
14,8119 kr - 22,7876 kr 928 I lager
4.0
1.6
M2
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
59,2477 kr - 91,1505 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
25.0
Torx-bits
8.5
57,0259 kr - 87,7323 kr 73 I lager
12.0
4.6
M6
12.0
Torx-bits
6.8
18,3668 kr - 28,2566 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.4
M4
16.0
Bits med spår
4.5
22,4648 kr - 34,5611 kr 942 I lager
8.0
2.4
M4
6.0
Bits med spår
4.5
23,3288 kr - 35,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
M5
20.0
Bits med spår
5.6
18,268 kr - 28,1047 kr 7493 I lager
6.0
1.8
M3
6.0
Bits med spår
3.6
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
30.0
Bits med spår
8.5
38,7332 kr - 59,5896 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
6.0
M10
40.0
Bits med spår
10.6
32,4381 kr - 49,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
4.8
M8
12.0
Bits med spår
8.5
19,9961 kr - 30,7632 kr 97 I lager
8.0
2.4
M4
8.0
Bits med spår
4.5
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20225452

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20225469

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20225636

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20225605

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20223816

Prisintervall
33,4218 kr - 21,7242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20223861

Prisintervall
35,7005 kr - 23,2053 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20223830

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20225735

Prisintervall
20,5088 kr - 13,3307 kr

Lagernivåer
327 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20223786

Prisintervall
33,8016 kr - 21,971 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

20223618

Prisintervall
22,7876 kr - 14,8119 kr

Lagernivåer
928 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M8 25.0 303 Rostfritt stål

20225698

Prisintervall
91,1505 kr - 59,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20225612

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20225810

Prisintervall
28,2566 kr - 18,3668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20222512

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
942 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20224233

Prisintervall
35,8904 kr - 23,3288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20224080

Prisintervall
28,1047 kr - 18,268 kr

Lagernivåer
7493 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20224349

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224394

Prisintervall
59,5896 kr - 38,7332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Platt huvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20224301

Prisintervall
49,9049 kr - 32,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20224158

Prisintervall
30,7632 kr - 19,9961 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0