Meny Sök

Teleskopiska universalkopplingar

I lager

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 I3 slaglängd l1 min l1 max l2 d3 d2 Köp
1 253,3971 kr - 1 566,7177 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
1 391,4279 kr - 1 739,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
1 391,4279 kr - 1 739,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
1 702,6849 kr - 2 128,3561 kr 2 I lager
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
1 921,31 kr - 2 401,6662 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
2 543,9387 kr - 3 179,8661 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
2 467,7008 kr - 3 084,5974 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
2 013,8273 kr - 2 517,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
1 806,4372 kr - 2 258,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
1 591,2514 kr - 1 989,0643 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
320.0
500.0
820.0
74.0
37.0
36.0
1 921,31 kr - 2 401,6662 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
1 806,4372 kr - 2 258,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
1 702,6849 kr - 2 128,3561 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
220.0
400.0
620.0
74.0
37.0
36.0
  • av 4
Teleskopisk universalkoppling 10.0 140.0 170.0 Stål

20213862

Prisintervall
1 566,7177 kr - 1 253,3971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 220.0 300.0 Stål

20214425

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 300.0 450.0 Stål

20214500

Prisintervall
1 739,2562 kr - 1 391,4279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 220.0 300.0 Stål

20214470

Prisintervall
1 739,2562 kr - 1 391,4279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 350.0 550.0 Stål

20214517

Prisintervall
1 757,9431 kr - 1 406,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 300.0 415.0 Stål

20214593

Prisintervall
2 128,3561 kr - 1 702,6849 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 290.0 350.0 Stål

20214661

Prisintervall
2 401,6662 kr - 1 921,31 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 450.0 620.0 Stål

20214760

Prisintervall
3 179,8661 kr - 2 543,9387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 350.0 420.0 Stål

20214739

Prisintervall
3 084,5974 kr - 2 467,7008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 330.0 430.0 Stål

20214678

Prisintervall
2 517,3415 kr - 2 013,8273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 380.0 560.0 Stål

20214630

Prisintervall
2 258,0179 kr - 1 806,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 500.0 820.0 Stål

20214616

Prisintervall
1 989,0643 kr - 1 591,2514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    820.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 250.0 280.0 Stål

20214647

Prisintervall
2 401,6662 kr - 1 921,31 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 160.0 190.0 Stål

20213879

Prisintervall
1 614,4094 kr - 1 291,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 400.0 630.0 Stål

20214098

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 350.0 450.0 Stål

20214005

Prisintervall
2 737,9155 kr - 2 190,3783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 420.0 640.0 Stål

20214036

Prisintervall
2 258,0179 kr - 1 806,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 180.0 220.0 Stål

20214456

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 380.0 500.0 Stål

20214708

Prisintervall
2 737,9155 kr - 2 190,3783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 400.0 620.0 Stål

20214609

Prisintervall
2 128,3561 kr - 1 702,6849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    620.0