Meny Sök

Trapetsskruv TR26 x 10 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20152321

Tillverkarens artikelnummer:

20152321

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 884,3192 kr
10 - 19 795,8562 kr
20 - 49 751,6486 kr
50 + 707,441 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

884,32 kr

1 x 884,3192 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR26 x 10
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 26.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 23.058
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 20.500
l1 1000.0
Lead angle 7°48'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 3.32
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss