Meny Sök

Trapetsskruv TR80 x 10 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20152475

Tillverkarens artikelnummer:

20152475

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 590,6724 kr
10 - 19 5 931,5846 kr
20 + 5 602,0587 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 590,67 kr

1 x 6 590,6724 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR80 x 10
Antal starter 1.0
d1 tol. 7e 80.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e min 74.425
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 1000.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Vikt kg 34.18
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss