20754754
20754754
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 3 124,2743 kr |
10 - 19 | 2 811,8925 kr |
20 - 39 | 2 655,6446 kr |
40 + | 2 343,2628 kr |
Gängstorlek | TR24 x 5.0 |
---|---|
Antal starter | 1.0 |
Lead | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°17 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Vikt kg | 5.56 |
Material | 304 Rostfritt stål |
Gängans riktning | Högermontage |
Commodity Code | 7221001000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta