Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 569,4892 kr - 1 846,408 kr | 32 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 520,3354 kr - 693,7427 kr | 6 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
15.640
|
||
| 603,4934 kr - 754,3369 kr | 21 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 2 655,443 kr - 3 124,1092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.640
|
||
| 790,3602 kr - 987,9203 kr | 46 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 365,226 kr - 2 782,6653 kr | 10 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 13 726,6987 kr - 16 149,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 4 235,2075 kr - 4 982,6087 kr | 3 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 1 279,5113 kr - 1 599,3592 kr | 15 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 1 149,0391 kr - 1 351,7608 kr | 20 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
Stål
|
28.507
|
||
| 7 450,7728 kr - 8 765,6842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 1 080,3381 kr - 1 350,3868 kr | 10 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 707,441 kr - 884,3192 kr | 8 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1000.0
|
Stål
|
23.058
|
||
| 776,62 kr - 970,7451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 12 860,1103 kr - 14 288,9973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
2000.0
|
Stål
|
111.25
|
||
| 6 509,0314 kr - 7 232,2092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 3 464,8005 kr - 4 076,3051 kr | 2 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
3000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 1 071,0187 kr - 1 338,7076 kr | 11 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 1 333,9942 kr - 1 569,4056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 584,8546 kr - 731,116 kr | 9 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
13.608
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta