Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
1 569,4892 kr - 1 846,408 kr 32 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Stål
28.547
520,3354 kr - 693,7427 kr 6 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stål
15.640
603,4934 kr - 754,3369 kr 21 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stål
15.608
2 655,443 kr - 3 124,1092 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Rostfritt stål
17.640
790,3602 kr - 987,9203 kr 46 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Rostfritt stål
10.191
2 365,226 kr - 2 782,6653 kr 10 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
21.094
13 726,6987 kr - 16 149,0219 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 Rostfritt stål
54.935
4 235,2075 kr - 4 982,6087 kr 3 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stål
36.020
1 279,5113 kr - 1 599,3592 kr 15 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stål
28.547
1 149,0391 kr - 1 351,7608 kr 20 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Stål
28.507
7 450,7728 kr - 8 765,6842 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Rostfritt stål
36.020
1 080,3381 kr - 1 350,3868 kr 10 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Stål
15.608
707,441 kr - 884,3192 kr 8 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Stål
23.058
776,62 kr - 970,7451 kr Fråga angående leveranstidhär
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Stål
21.094
12 860,1103 kr - 14 288,9973 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Stål
111.25
6 509,0314 kr - 7 232,2092 kr Fråga angående leveranstidhär
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Stål
91.250
3 464,8005 kr - 4 076,3051 kr 2 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Stål
32.547
1 071,0187 kr - 1 338,7076 kr 11 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stål
25.094
1 333,9942 kr - 1 569,4056 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Stål
25.094
584,8546 kr - 731,116 kr 9 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stål
13.608
  • av 21
Trapetsskruv TR32 x 6 2000.0 Stål

20152659

Prisintervall
1 846,408 kr - 1 569,4892 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1500.0 Stål

20152017

Prisintervall
693,7427 kr - 520,3354 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 8 1500.0 Stål

20152024

Prisintervall
754,3369 kr - 603,4934 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 2000.0 316 Rostfritt stål

20152895

Prisintervall
3 124,1092 kr - 2 655,443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1500.0 316 Rostfritt stål

20152512

Prisintervall
987,9203 kr - 790,3602 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20152543

Prisintervall
2 782,6653 kr - 2 365,226 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR60 x 9 2000.0 316 Rostfritt stål

20152857

Prisintervall
16 149,0219 kr - 13 726,6987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 Stål

20151645

Prisintervall
4 982,6087 kr - 4 235,2075 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 Stål

20152154

Prisintervall
1 599,3592 kr - 1 279,5113 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR32 x 12 1000.0 Stål

20152383

Prisintervall
1 351,7608 kr - 1 149,0391 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 2000.0 316 Rostfritt stål

20152727

Prisintervall
8 765,6842 kr - 7 450,7728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR18 x 8 3000.0 Stål

20152277

Prisintervall
1 350,3868 kr - 1 080,3381 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR26 x 10 1000.0 Stål

20152321

Prisintervall
884,3192 kr - 707,441 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1500.0 Stål

20152079

Prisintervall
970,7451 kr - 776,62 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR120 x 16 2000.0 Stål

20153007

Prisintervall
14 288,9973 kr - 12 860,1103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR100 x 16 1500.0 Stål

20151911

Prisintervall
7 232,2092 kr - 6 509,0314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR100 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR36 x 12 3000.0 Stål

20152413

Prisintervall
4 076,3051 kr - 3 464,8005 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 Stål

20152116

Prisintervall
1 338,7076 kr - 1 071,0187 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR28 x 10 1500.0 Stål

20152109

Prisintervall
1 569,4056 kr - 1 333,9942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR16 x 8 2000.0 Stål

20153052

Prisintervall
731,116 kr - 584,8546 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0