Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
6 243,0689 kr - 7 344,7964 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Stål
64.425
5 625,7158 kr - 6 618,4689 kr 1 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 Rostfritt stål
36.020
8 462,5294 kr - 9 955,9085 kr Fråga angående leveranstidhär
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Stål
74.425
734,2046 kr - 863,7089 kr 29 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
Stål
26.058
584,8546 kr - 731,116 kr 9 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stål
13.608
2 184,9307 kr - 2 570,5166 kr 7 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Stål
36.020
8 434,81 kr - 9 923,3235 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Rostfritt stål
36.020
3 188,2043 kr - 3 750,7998 kr 3 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 Rostfritt stål
21.094
5 602,0587 kr - 6 590,6724 kr Fråga angående leveranstidhär
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Stål
74.425
3 908,4297 kr - 4 598,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Stål
64.425
705,2904 kr - 881,5712 kr 2 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Stål
26.547
1 212,244 kr - 1 515,2692 kr 7 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
316 Rostfritt stål
8739.0
749,498 kr - 936,8068 kr 11 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Stål
15.608
948,6712 kr - 1 185,7792 kr 37 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stål
25.094
2 120,531 kr - 2 650,6219 kr 9 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stål
26.547
1 012,4735 kr - 1 191,1379 kr 22 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Stål
36.020
603,4934 kr - 754,3369 kr 21 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stål
15.608
1 071,0187 kr - 1 338,7076 kr 11 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stål
25.094
4 978,6121 kr - 5 857,2206 kr 2 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Stål
40.020
1 569,4892 kr - 1 846,408 kr 32 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Stål
28.547
  • av 21
Trapetsskruv TR70 x 10 2000.0 Stål

20153250

Prisintervall
7 344,7964 kr - 6 243,0689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1500.0 316 Rostfritt stål

20152581

Prisintervall
6 618,4689 kr - 5 625,7158 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR80 x 10 1500.0 Stål

20152246

Prisintervall
9 955,9085 kr - 8 462,5294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR30 x 12 1000.0 Stål

20152369

Prisintervall
863,7089 kr - 734,2046 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR16 x 8 2000.0 Stål

20153052

Prisintervall
731,116 kr - 584,8546 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1500.0 Stål

20152192

Prisintervall
2 570,5166 kr - 2 184,9307 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR40 x 7 2000.0 316 Rostfritt stål

20152949

Prisintervall
9 923,3235 kr - 8 434,81 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR24 x 5 2000.0 316 Rostfritt stål

20152901

Prisintervall
3 750,7998 kr - 3 188,2043 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR80 x 10 1000.0 Stål

20152475

Prisintervall
6 590,6724 kr - 5 602,0587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 Stål

20152444

Prisintervall
4 598,0892 kr - 3 908,4297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1000.0 Stål

20152628

Prisintervall
881,5712 kr - 705,2904 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR10 x 2 2000.0 316 Rostfritt stål

20153472

Prisintervall
1 515,2692 kr - 1 212,244 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR18 x 8 2000.0 Stål

20153076

Prisintervall
936,8068 kr - 749,498 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 Stål

20151423

Prisintervall
1 185,7792 kr - 948,6712 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 Stål

20151508

Prisintervall
2 650,6219 kr - 2 120,531 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 Stål

20151614

Prisintervall
1 191,1379 kr - 1 012,4735 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR18 x 8 1500.0 Stål

20152024

Prisintervall
754,3369 kr - 603,4934 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 Stål

20152116

Prisintervall
1 338,7076 kr - 1 071,0187 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR44 x 7 3000.0 Stål

20151690

Prisintervall
5 857,2206 kr - 4 978,6121 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR32 x 6 2000.0 Stål

20152659

Prisintervall
1 846,408 kr - 1 569,4892 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0