Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 148998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 7,3841 kr - 7,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 8000 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 7501 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 9673 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,5913 kr - 3,0204 kr | 4868 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 22000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 72074 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6361 kr - 0,6361 kr | 20252 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 125560 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,43 kr - 3,2505 kr | 2039 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 20248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 2,0267 kr - 4,3345 kr | 4150 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 13877 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | 58815 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,431 kr - 2,431 kr | 91710 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,8344 kr - 2,7147 kr | 9800 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 784782 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skruv