Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 148998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 7,3841 kr - 7,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 8000 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 7501 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 9673 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,5913 kr - 3,0204 kr | 4868 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 22000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 72074 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6361 kr - 0,6361 kr | 20252 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 125560 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,43 kr - 3,2505 kr | 2039 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 20248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 2,0267 kr - 4,3345 kr | 4150 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 13877 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | 58815 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,431 kr - 2,431 kr | 91710 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,8344 kr - 2,7147 kr | 9800 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 784782 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta